{"product":{"productId":"agid.35869","price":55.7,"name":"Fermetures à déclic en acier ou en inox avec poignée, escamotables, forme B"},"currency":"CHF"}
Description
Matière
Corps en acier ou en Inox.
Finition
Corps thermolaqué noir.
Nota
Protection contre l’eau et la poussière grâce au joint d’étanchéité.
Épaisseur max. du vantail 6 mm.
Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Forme A : un œillet est prévu pour une sécurisation supplémentaire à l’aide d’un cadenas.
Épaisseur max. du vantail 6 mm.
Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Forme A : un œillet est prévu pour une sécurisation supplémentaire à l’aide d’un cadenas.
Consignes d´utilisation
En tirant sur la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l’ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte.
Montage
1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de l’équerre de montage.
3. Fixation de la fermeture à déclic par l’arrière au moyen d’écrous.
2. Fixation de l’équerre de montage.
3. Fixation de la fermeture à déclic par l’arrière au moyen d’écrous.
Contenu de la livraison
Les écrous, le joint, 2 clés et l’équerre de montage sont inclus.
Les vis pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Les vis pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Indication de dessin
1) Découpe de montage
2) Joint d’étanchéité
2) Joint d’étanchéité
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.