{"product":{"productId":"agid.35872","price":40.85,"name":"Fermetures à déclic en acier avec poignée, escamotables"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps thermolaqué noir.
Afficher plus
Afficher moins
Fermetures à déclic en acier avec poignée, escamotables, forme A
à partir de
CHF40.85
hors TVA
hors frais d’envoi
Fermetures à déclic en acier avec poignée, escamotables, forme B
à partir de
CHF40.85
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, volets et capots grâce à leur poignée encastrée. La poignée précontrainte empêche tout claquement.
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps thermolaqué noir.
Nota
Protection contre l’eau et la poussière grâce au joint d’étanchéité.
Épaisseur max. du vantail 6 mm.
Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Forme A : montage par l’arrière.
Forme B : montage en façade.
Épaisseur max. du vantail 6 mm.
Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Forme A : montage par l’arrière.
Forme B : montage en façade.
Consignes d´utilisation
En tirant sur la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l’ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte.
Montage
1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de la fermeture à déclic par l’arrière ou en façade, selon le modèle.
2. Fixation de la fermeture à déclic par l’arrière ou en façade, selon le modèle.
Contenu de la livraison
Le joint ainsi que 2 clés sont inclus.
Les vis ou écrous pour fixer la fermeture à déclic ainsi que l’équerre de montage ne sont pas inclus.
Les vis ou écrous pour fixer la fermeture à déclic ainsi que l’équerre de montage ne sont pas inclus.
Indication de dessin
1) Découpe de montage
2) Joint d’étanchéité
3) Vantail
2) Joint d’étanchéité
3) Vantail