{"product":{"productId":"agid.30899","price":4.33,"name":"Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme D, grande"},"currency":"CHF"}
- Utilisation facile
- Pour vantaux d'épaisseur 1,2 à 2,2 mm
- Pour espaces restreints
- Montage simple et rapide sans outil
- Montage affleurant
Description
Matière
Fermeture en ABS.
Ressort en inox 1.4310.
Finition
Fermeture noire.
Ressort brillant.
Ressort brillant.
Nota
Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, volets et capots.
Disponibles en six tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes.
Indice d'nflammabilité : UL94-HB.
Disponibles en six tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes.
Indice d'nflammabilité : UL94-HB.
Consignes d´utilisation
En poussant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte à l'aide du ressort.
Utilisation
- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Construction d'appareils
- Armoires industrielles
- Technique médicale
- Construction de machines
- Construction d'appareils
- Armoires industrielles
Montage
1. Réalisez avec précision la découpe selon le croquis.
2. Faites glisser la fermeture avec la face avant dans la découpe et poussez-la vers l'avant.
3. Poussez la fermeture vers le bas pour l'enclencher.
2. Faites glisser la fermeture avec la face avant dans la découpe et poussez-la vers l'avant.
3. Poussez la fermeture vers le bas pour l'enclencher.
Indication de dessin
1) Cadre
2) Vantail
3) Découpe de montage
4) Sens d'actionnement
5) Fermeture
6) Ressort
2) Vantail
3) Découpe de montage
4) Sens d'actionnement
5) Fermeture
6) Ressort
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.