Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Rail, chariot et cage à billes en inox 1.4301.



Forme A :

billes en acier.



Forme B :

billes en inox 1.4125.

Finition
Rail et chariot bruts.
Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Palier linéaire à billes composé d’un rail de guidage et d’un chariot qui se déplace dans le rail de guidage à l’intérieur de la cage à billes. La position de montage doit être verticale de préférence.
Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.

Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un dispositif soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 0,9 mm, à défaut il existe un risque de collision avec d’autres pièces du palier linéaire à billes.

Forme A : graissé.
Forme B : avec lubrifiant de qualité alimentaire.

On utilise un lubrifiant (NSF H1) adapté à l’industrie alimentaire.

Vis recommandées : M 2,6.
Longueur maximale des vis = épaisseur de la plaque + 1,5 mm.
Plage de température
de 5 °C à 35 °C
Indication de dessin
1) les rails de longueur 80 mm n’ont pas de perçage ici
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits