Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
La vis avec gorge est conçue pour le collage des éléments à insert taraudé. Elle permet de fabriquer des éléments de liaison avec filetage extérieur de façon économique en petite en moyenne serie.
Les produits LOCTITE 638 et 648 (voir K0655) sont appropriés pour ce type d’usage.
Indication de dessin
1) Arrêt du vissage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits