{"product":{"productId":"agid.32771","price":0.39,"name":"Fusibles SL en acier"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier à ressort.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier à ressort.
Finition
Zingué.
Nota
Les fusibles SL empêchent le retrait axial sur les arbres, les axes et les broches à encoche ou à rainure. Leur forme bombée permet une tension importante pour un ajustement sans claquement et une compensation des tolérances. Les fusibles SL offrent une grande sécurité contre le desserrage involontaire.
Montage et démontage avec ou sans outil de montage.
Montage et démontage avec ou sans outil de montage.
Accessoire
Broche à encoche pour la sécurisation d’arbres adaptée aux chapes K1454.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.