Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, poli ou zingué.
Acier classe de résistance 10, poli ou zingué.
Acier classe de résistance 12, poli. 
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Nota
La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.

Découvrez notre gamme de produits