{"product":{"productId":"agid.35901","price":59.87,"name":"Écrous H en acier de traitement, sécables avec embase"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les écrous H sécables permettent un montage particulièrement simple et rapide, même avec des tiges filetées longues, dans des endroits difficiles d’accès ou avec des filetages endommagés. Ils peuvent être positionnés et serrés latéralement, sans avoir à retirer d’autres composants. Idéaux pour la maintenance dans des environnements corrosifs ou des applications avec des possibilités d’usinage limitées. Les deux moitiés sont bloquées par une résistance, mais peuvent être séparées à l’aide de l’outil de montage. Les résistances sont conformes aux normes industrielles.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Avantages
- Gain de temps lors des opérations répétitives de montage, de pré-assemblage et d’installation.
- Montage possible même en cas d’inaccessibilité.
- Montage possible même en cas d’inaccessibilité.
Sur demande
Autres tailles et matériaux.
Accessoire
K2510 Outils de montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.