{"product":{"productId":"agid.20601","price":1.9,"name":"Écrou borgne compact Hygienic DESIGN"},"currency":"CHF"}
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Nota
La surface de l'écrou borgne est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La tête de l'écrou est hémisphérique avec une dépouille. La hauteur totale est volontairement basse afin de réduire au maximum les contours gênants éventuels.
Sur demande
Filetage en pouces, différentes hauteurs disponibles.
Accessoire
Pour un serrage et un desserrage sans dommage des vis, nous recommandons la clé plate en association avec le renfort (K1362).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.