{"product":{"productId":"agid.27304","price":1.14,"name":"Écrou à encoches avec bague Elastic - Stop"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de décolletage. Bague : polyamide (température : 100 °C max.).
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de décolletage. Bague : polyamide (température : 100 °C max.).
Finition
Zingué.
Nota
L‘utilisation des écrous à encoches avec bague Elastic-Stop permet de supprimer le fraisage de la rainure d‘arrêt. La bague en polyamide est résistante à l‘essence et à l‘huile. Les écrous à encoches avec bague peuvent être utilisés plusieurs fois. Ils résistent aux plus fortes vibrations indépendamment du couple de serrage et c‘est pourquoi ils peuvent être également utilisés comme des écrous de réglage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.