{"product":{"productId":"agid.36319","price":1.36,"name":"Inserts filetés HeliCoil®plus avec tenon d\u2019entraînement"},"currency":"CHF"}
Matière
Inox 1.4301.
Finition
vert.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4301.
Finition
vert.
Nota
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont des outils indispensables pour toute entreprise de métallurgie et tout atelier de réparation.
Les taraudages arrachés, grippés ou trop percés peuvent retrouver leur diamètre d’origine en quelques minutes seulement.
Techniquement irréprochables et d’une durabilité illimitée, ils résistent aux agents corrosifs et aux contraintes thermiques. Ils permettent également de remettre en état les rebuts de produits onéreux.
Grâce à leur qualité de surface exceptionnelle, ils garantissent une limite d’élasticité optimale ainsi qu’une force de précontrainte plus élevée pour les vis haute résistance.
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont également parfaitement adaptés aux filetages mobiles dans toutes les pièces en métal léger et en fonte.
T correspond à la distance entre l’insert fileté et la surface de séparation et est comprise entre 0,25 et 0,5 du pas du filetage.
Le nombre de spires W indique le nombre de spires de l’insert fileté avant son montage.
Les cotes de contrôle des inserts filetés non montés sont W et D.
Les taraudages arrachés, grippés ou trop percés peuvent retrouver leur diamètre d’origine en quelques minutes seulement.
Techniquement irréprochables et d’une durabilité illimitée, ils résistent aux agents corrosifs et aux contraintes thermiques. Ils permettent également de remettre en état les rebuts de produits onéreux.
Grâce à leur qualité de surface exceptionnelle, ils garantissent une limite d’élasticité optimale ainsi qu’une force de précontrainte plus élevée pour les vis haute résistance.
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont également parfaitement adaptés aux filetages mobiles dans toutes les pièces en métal léger et en fonte.
T correspond à la distance entre l’insert fileté et la surface de séparation et est comprise entre 0,25 et 0,5 du pas du filetage.
Le nombre de spires W indique le nombre de spires de l’insert fileté avant son montage.
Les cotes de contrôle des inserts filetés non montés sont W et D.
Sur demande
Autres dimensions.
Indication de dessin
1) Tenon d’entraînement
2) Encoche
3) Section du fil
2) Encoche
3) Section du fil
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.