Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Acier.

Inox 1.4305.

Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Les bagues d’arrêt en deux parties, avec surface d’appui, entourent l’arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l’arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.

La tolérance de l’arbre doit être en h11.

La conception en deux parties permet un montage simple et rapide sans avoir à démonter les composants adjacents.

Le taraudage de montage des bagues d’arrêt en deux parties permet de fixer d’autres éléments tels que des leviers de commande ou des cames sur des arbres et des axes. Elles peuvent être montées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage importante en réduisant la hauteur des fentes, sans endommager la surface des arbres et des axes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits