Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Bague d’arrêt en acier.
Vis sans tête acier ou en inox A2.
Finition
Forme A :
Bague d’arrêt en acier brut ou zingué, passivé bleu.
Vis sans tête en acier de classe de résistance 15H, brut ou zingué, passivé bleu.
Forme E :
Bague d’arrêt en acier brut ou zingué, passivé bleu.
Vis sans tête en acier de classe de résistance 45H, brut (noir) ou zingué, passivé bleu.
Vis sans tête en inox A2-70, brut.
Nota
Forme A : avec vis sans tête DIN 553 (fente)
Forme E : avec vis sans tête DIN EN ISO 4027 (six pans creux)

Les tolérances indiquées sont valables pour les bagues d'arrêt polies selon la norme DIN 705. Ces tolérances ne sont pas garanties pour les bagues d‘arrêt zinguées. Cela n'a cependant aucun impact sur leur fonctionnement.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75

Découvrez notre gamme de produits