{"product":{"productId":"agid.14629","price":13.37,"name":"Insert rond, Forme O"},"currency":"CHF"}
- Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante
- Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs
- Forme O : la surface diamant offre une excellente résistance à l'usure
Description
Matière, Finition
Acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Nota
Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés également pour des matériaux durs et des défauts de surface.
Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :
référence K0285.117X022 à K0285.936X036
référence K0289.110X015 à K0289.924X100
référence K0291.120X030 à K0291.924X080
Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :
référence K0285.117X022 à K0285.936X036
référence K0289.110X015 à K0289.924X100
référence K0291.120X030 à K0291.924X080
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.