{"product":{"productId":"agid.1202","price":12.89,"name":"Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme C, surface bombée trempée"},"currency":"CHF"}
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
- Surface d'appui cémentée
Description
Matière
Corps : acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Surfaces d’appui traitées.
Nota
Les colonnes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. EIles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l‘assise.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.