Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Acier 1.7225.
Finition
électro-zinguée et passivée.
Nota
Les pieds réglables en hauteur sont utilisés pour la mise en place et l’alignement d’installations, de machines et d’appareils lourds. Ils se caractérisent par leur grande course de réglage, comprise entre 15 et 40 mm.
La charge statique F est obtenue après déduction de la force de précontrainte de la vis de fixation.
Sur demande
Autres tailles.
Pied réglable en hauteur en inox A1 ou A4.
Accessoire
K0787 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits