Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
3 Résultats

Description

Description du produit
Nos charnières invisibles sont généralement utilisées pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques. Ces charnières sont montées à l’intérieur de la porte et de l’encadrement et ne sont visibles que lorsque la porte est ouverte.
Matière

Élément de porte et de verrouillage en zinc injecté haute pression, acier ou inox 1.4301 ou inox 1.4401.

Élément de cadre et goupille en acier ou inox 1.4301.

Finition
Élément de porte et de verrouillage en zinc injecté haute pression ou en acier zingué.
Élément de cadre et goupille en acier zingué.
Élément de porte, élément de verrouillage, élément de cadre et goupille en inox brut.
Nota
Pour les portes en applique.
Charnière invisible.
Chant 23 mm.
Utilisable à droite et à gauche.
Angle d’ouverture 120°.
Élément de cadre à visser.
La goupille est dotée d’une rainure et d’une rondelle d’arrêt DIN6799.
La porte peut être retirée par l’avant en tournant l’élément de verrouillage situé sur l’élément de porte.
Utilisation
- Construction de machines et d’installations
- Armoires électriques et boîtiers de commande
- Technologie médicale et de laboratoire
- Installations de transport et de convoyage
Indication de dessin
1) Chant
2) Instructions de montage de la rondelle de blocage
3) Type de fixation de l’élément de porte : vissage
4) Type de fixation de l’élément de porte : soudage
5) Avec trou fraisé pour M6
6) Avec trou fraisé pour M6 + rondelle de blocage
7) Avec boulon fileté M6 + rondelle de blocage
8) La porte peut être retirée par l’avant en tournant l’élément de verrouillage situé sur l’élément de porte.
9) Bosse de soudage

Découvrez notre gamme de produits