{"product":{"productId":"agid.36037","price":12.39,"name":"Charnières invisibles en acier ou en inox, chant jusqu\u2019à 20 mm, forme D"},"currency":"CHF"}
Description
Description du produit
Nos charnières invisibles sont généralement utilisées pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques. Ces charnières sont montées à l’intérieur de la porte et de l’encadrement et ne sont visibles que lorsque la porte est ouverte.
Matière
Élément de porte, élément de cadre et goupille en acier, inox 1.4305, 1.4301 ou 1.4401.
Douille de sécurité en PE-LD.
Joint torique en NBR.
Finition
Élément de porte, élément de cadre et goupille en acier non traité ou zingué.
Élément de porte, élément de cadre et goupille en inox brut.
Douille de sécurité noire.
Élément de porte, élément de cadre et goupille en inox brut.
Douille de sécurité noire.
Nota
Pour les portes en applique.
Charnière invisible.
Chant 16, 18 ou 20 mm.
Utilisable à droite et à gauche.
Angle d’ouverture 115 ou 120°.
Élément de porte à souder.
Forme A : axe de charnière fixé à l’aide d’une douille.
Charnière invisible.
Chant 16, 18 ou 20 mm.
Utilisable à droite et à gauche.
Angle d’ouverture 115 ou 120°.
Élément de porte à souder.
Forme A : axe de charnière fixé à l’aide d’une douille.
Utilisation
- Construction de machines et d’installations
- Armoires électriques et boîtiers de commande
- Technologie médicale et de laboratoire
- Installations de transport et de convoyage
- Armoires électriques et boîtiers de commande
- Technologie médicale et de laboratoire
- Installations de transport et de convoyage
Indication de dessin
1) chant
2) type de fixation de l’élément de cadre : soudage
3) type de fixation de l’élément de cadre : vissage
4) modèle de goupille : sans rainure
5) modèle de goupille : avec rainure incl. rondelle d’arrêt DIN6799
6) modèle de goupille : avec rainure incl. joint torique
7) douille de sécurité
8) bosse de soudage
9) renforcée
10) fixation à l’aide de vis FHC M5
11) encoche dans la porte
2) type de fixation de l’élément de cadre : soudage
3) type de fixation de l’élément de cadre : vissage
4) modèle de goupille : sans rainure
5) modèle de goupille : avec rainure incl. rondelle d’arrêt DIN6799
6) modèle de goupille : avec rainure incl. joint torique
7) douille de sécurité
8) bosse de soudage
9) renforcée
10) fixation à l’aide de vis FHC M5
11) encoche dans la porte
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.