Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Description du produit
Nos charnières à tige avec col de cygne constituent la solution idéale pour les applications de tôlerie exigeantes, dans lesquelles les charnières doivent rester entièrement invisibles depuis l’extérieur. Grâce à leur forme spéciale, elles permettent d’obtenir un angle d’ouverture précis de 120° et garantissent un design épuré et homogène de la surface de vos supports.
Matière
Corps de base en acier.
Tige en acier inoxydable.
Finition
Acier zingué.
Nota
Angle d’ouverture de 120°.
Pour montage en applique ou encastré.
Trous oblongs pour un meilleur ajustement.
Ces charnières sont recommandées pour les plaques présentant une épaisseur maximale de 2 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits