{"product":{"productId":"agid.36945","price":145.22,"name":"Charnières à tige en acier inoxydable ou en aluminium à double articulation"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps de base en acier inoxydable ou en aluminium.
Tige en acier inoxydable 1.4301.
Finition
Acier inoxydable brut.
Aluminium anodisé incolore.
Aluminium anodisé incolore.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières à tige en aluminium à double articulation
à partir de
273,52 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières à tige en acier inoxydable à double articulation
à partir de
145,22 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Cette charnière à tige à double articulation a été conçue pour les configurations d’ouverture complexes. Grâce à sa cinématique à double articulation (deux axes de rotation parallèles), les portes et volets peuvent être fermés sans que le matériel ne se coince dans les bords saillants ou les joints.
Matière
Corps de base en acier inoxydable ou en aluminium.
Tige en acier inoxydable 1.4301.
Finition
Acier inoxydable brut.
Aluminium anodisé incolore.
Aluminium anodisé incolore.
Nota
Leur angle d’ouverture est de 180°.
Les joints doivent être commandés séparément.
Ces charnières ne sont pas percées.
Les joints doivent être commandés séparément.
Ces charnières ne sont pas percées.