{"product":{"productId":"agid.14586","price":2.09,"name":"Embout à rotule DIN 71802, forme CS"},"currency":"CHF"}
- Permettent la transmission et le renvoi de forces
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention
- Acier ou Inox
- Version : filetage à droite ou à gauche
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Zingué et passivé. Finition Inox naturel.
Nota
Avec bague de maintien.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.