Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Nota
Nos blocs de serrage K2497.2010 jusqu’à K2497.2030 sont constitués d’un système magnétique à pas polaire fin, pouvant agir sur deux à trois surfaces distinctes à la fois (pas polaire 4 mm).
Pour le serrage de pièces à parois fines en acier, nous recommandons le bloc de serrage K2497.2040 à pas polaire de précision de 1,3 mm. La durée de vie de la magnétisation des blocs de serrage est illimitée dans les conditions normales d’utilisation.
Les blocs de serrage peuvent être usinés par polissage ou rectification jusqu’à la moitié de leur hauteur d’origine, sans que cela n’affecte leur pouvoir d’attraction.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits