{"product":{"productId":"agid.35488","price":600,"name":"Vérin mécanique"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Nos vérins mécaniques sont équipés d’un système de serrage à clavette breveté. Ce système permet d’obtenir des forces de serrage maximum moyennant une manœuvre manuelle simple. Le système de serrage à clavette se bloque automatiquement, dans n’importe quelle position. Le filetage extérieur du vérin permet de franchir rapidement une course d’approche importante, avant d’enclencher le mode de serrage à clavette (course jusqu’à 2,2 mm). Les vérins mécaniques conviennent pour les applications les plus variées, notamment dans les presses, les poinçonneuses et les machines-outils, mais également dans la construction d’éléments de serrage, de machines et d’outillages standards.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.