{"product":{"productId":"agid.20828","price":20.16,"name":"Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage, avec vis à tête fraisée, forme A
à partir de
23,72 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage, avec vis à tête cylindrique, forme B
à partir de
27,94 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.
Nota
De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont particulièrement adaptés aux bridages multiples.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, le mors de serrage peut être commandé avec vis CHC ou avec vis fraisée.
Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, le mors de serrage peut être commandé avec vis CHC ou avec vis fraisée.
Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
La cote L se réfère à la cote ≤A.
La cote H se réfère à la cote ≥A.
1) Joint torique
La cote H se réfère à la cote ≥A.
1) Joint torique