Credit card payment now available!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Vite in acciaio.
Anello di serraggio in ottone.
Versione
Vite nera brunita.
Anello di serraggio non trattato.
Nota
La vite di serraggio con anello di serraggio viene avvitata dall'alto nel supporto di staffaggio. Bloccano il pezzo in modo stabile e sicuro. Un anello di serraggio in ottone morbido e sostituibile evita di danneggiare o graffiare il pezzo.

Forma A: vite standard con contorni di interferenza ridotti al minimo grazie alla testa della vite molto piatta.

Forma B: vite con cuscinetto anche per grandi serie. L'anello di serraggio spianato consente una rapida rimozione del pezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Discover our product range