{"product":{"productId":"agid.26607","price":266.77,"name":"Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme C"},"currency":"CHF"}
- Automatisables
- Possibilités de fixation universelles
- Piston magnétique pour détecteur de fin de course
- Pivotant à droite et à gauche
Description
Matière
Corps de base aluminium.
Tige de piston double effet inox.
Tige de piston double effet inox.
Finition
Corps de base anodisé noir.
Nota
Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés là où de faibles forces de serrage suffisent ou lorsque le point de serrage pour placer ou enlever la pièce à usiner doit
être libre. Le corps en forme de bloc permet d'avoir plusieurs possibilités de fixation.
Le piston à détection magnétique permet l‘utilisation de détecteurs de fin de course. La vis et la rondelle élastique sont fournis pour la fixation du bras de serrage accessoire. Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné lors du mouvement de rotation.
F1 = pression de service maximale admissible à 6 bars.
être libre. Le corps en forme de bloc permet d'avoir plusieurs possibilités de fixation.
Le piston à détection magnétique permet l‘utilisation de détecteurs de fin de course. La vis et la rondelle élastique sont fournis pour la fixation du bras de serrage accessoire. Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné lors du mouvement de rotation.
F1 = pression de service maximale admissible à 6 bars.
Sur demande
Détecteur de proximité.
Accessoire
- Bras de serrage K1816
- Adaptateur K1817
- Adaptateur K1817
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.