{"product":{"productId":"agid.34530","price":318.38,"name":"Système de bridage réglable en acier forme A"},"currency":"CHF"}
- Serrage et support simultanés des points de bridage qui dépassent des composants
- Empêche les vibrations et les flexions
- Serrage avec distorsion réduite
Description
Matière
Corps de base et mors en acier.
Butée de fin de course en aluminium.
Butée de fin de course en aluminium.
Finition
Corps de base noir bruni.
Mors nitrocarburés et brunis en noir.
Butée de fin de course anodisée noire.
Mors nitrocarburés et brunis en noir.
Butée de fin de course anodisée noire.
Nota
Le système de bridage réglable sert à serrer et à soutenir des points de bridage qui dépassent des composants. Il empêche les vibrations et la flexion lors de l'usinage.
Consignes d´utilisation
1. Poussez le système de bridage réglable vers le bas.
2. Faites pivoter les mors jusqu’à la butée. Le mors réglable du système de bridage réglable doit alors être en contact avec la face inférieure de la pièce.
3. Fixez le système de bridage réglable à l’aide de l’écrou hexagonal SW (respectez les couples min. et max.). Lors du serrage, la pièce à usiner est serrée et soutenue en même temps.
4. Pour le desserrage, procédez dans l’ordre inverse.
2. Faites pivoter les mors jusqu’à la butée. Le mors réglable du système de bridage réglable doit alors être en contact avec la face inférieure de la pièce.
3. Fixez le système de bridage réglable à l’aide de l’écrou hexagonal SW (respectez les couples min. et max.). Lors du serrage, la pièce à usiner est serrée et soutenue en même temps.
4. Pour le desserrage, procédez dans l’ordre inverse.
Montage
Réglez la plage de hauteur et la plage de pivotement et fixez le système de bridage réglable au support à l’aide des trous (D1).
Lors du réglage de la hauteur, il faut tenir compte d’une marge suffisante vers le haut.
Forme B :
Pour les applications de serrage spéciales, le mors de serrage standard peut être modifié ou remplacé.
Lors du réglage de la hauteur, il faut tenir compte d’une marge suffisante vers le haut.
Forme B :
Pour les applications de serrage spéciales, le mors de serrage standard peut être modifié ou remplacé.
Indication de dessin
1) Mors de serrage interchangeable
2) Vis à tête cylindrique M6 ISO 4762
3) Interface de fixation pour mors de serrage
2) Vis à tête cylindrique M6 ISO 4762
3) Interface de fixation pour mors de serrage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.