Description du produit
Pour le serrage de pièces et de surfaces fragiles.
Matière
Plastique.
Finition
noir.
Nota
Il n’existe pas de patins en plastique pour les tendeurs avec force de serrage de 60 kN.
Accessoire
Bride de serrage K1205
Bride de serrage à 3 niveaux K1664
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits