{"product":{"productId":"agid.35487","price":100.48,"name":"Double bride pivotante à 90°"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Nota
La double bride pivotante à 90° permet de serrer simultanément deux pièces à usiner. Elle pivote à 90° automatiquement lors du serrage ou desserrage.
En fonction de la géométrie des pièces, la double bride peut être remplacée par une double bride sur mesure. Pour assurer un serrage optimal, il est nécessaire de serrer deux pièces simultanément ou de prendre appui sur un support adapté.
En fonction de la géométrie des pièces, la double bride peut être remplacée par une double bride sur mesure. Pour assurer un serrage optimal, il est nécessaire de serrer deux pièces simultanément ou de prendre appui sur un support adapté.
Principe fonctionnel
1. Serrer la vis H au moyen d’un outil manuel ou automatique (veiller à respecter le couple de serrage maximal). Au cours de cette opération, la double bride effectue automatiquement un quart de tour puis entame sa course de serrage.
2. Pour desserrer, procéder en sens inverse. La double bride reprend automatiquement sa position initiale (La vis de pression permet d’ajuster la position angulaire initiale de la double bride).
2. Pour desserrer, procéder en sens inverse. La double bride reprend automatiquement sa position initiale (La vis de pression permet d’ajuster la position angulaire initiale de la double bride).
Indication de dessin
1) Vis à tête hexagonale
2) Écrou à encoches
3) Vis de fixation
2) Écrou à encoches
3) Vis de fixation
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.