{"product":{"productId":"agid.60","price":66.92,"name":"Crochet de bridage rectifié, forme B"},"currency":"CHF"}
- Collerette, tolérance rectifiée
- Utilisation flexible
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
- Faible encombrement
Description
Matière
Acier traité.
Finition
Bruni. Diamètre de la douille : rectifié.
Nota
La force et le couple de serrage sont valables uniquement dans la plage de serrage (H5) indiquée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.