{"product":{"productId":"agid.22798","price":113.59,"name":"Crochet de bridage avec embase et levier à serrage rapide"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.
Poignée de manutention en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, goujon et rondelle en inox 1.4305.
Finition
Corps de base et crochet de bridage traités et brunis.
poignée thermolaquée noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation, goujon et rondelle naturels.
poignée thermolaquée noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation, goujon et rondelle naturels.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.
Poignée de manutention en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, goujon et rondelle en inox 1.4305.
Finition
Corps de base et crochet de bridage traités et brunis.
poignée thermolaquée noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation, goujon et rondelle naturels.
poignée thermolaquée noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation, goujon et rondelle naturels.
Nota
Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut, car le crochet de bridage peut pivoter pour faciliter l'insertion ou le retrait de la pièce à usiner.
La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt. La cote S correspond à la course de serrage de l'excentrique.
La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt. La cote S correspond à la course de serrage de l'excentrique.
Indication de dessin
1) Vis d'arret pour goujon
2) Vis de réglage du levier de tension
2) Vis de réglage du levier de tension
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.