{"product":{"productId":"agid.35479","price":98.37,"name":"Appui intermédiaire pour crochet de bridage"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
L’appui intermédiaire pour crochets de bridage peut être monté directement sur l’élément de bridage comme support intermédiaire.
Grâce à la fixation de l’appui intermédiaire sur l’élément de bridage, la pièce à usiner peut être supportée de manière particulièrement peu encombrante dans les contours de la pièce.
Grâce à la fixation de l’appui intermédiaire sur l’élément de bridage, la pièce à usiner peut être supportée de manière particulièrement peu encombrante dans les contours de la pièce.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Cet appui intermédiaire doit être fixé à l’aide des vis CHC M6 10.9 fournies avant utilisation.
Contenu de la livraison
1x corps de base
2x vis CHC M6 10.9
2x vis CHC M6 10.9
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.