{"product":{"productId":"agid.135","price":179.59,"name":"Crampon plaqueur en acier avec poignée indexable et trou oblong, mors de serrage en POM strié"},"currency":"CHF"}
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Avec effet de plaquage
- Utilisation flexible
- Mors de serrage cémenté
- Actionnement manuel
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage et de la vis de butée (voir schéma).
La vis de butée permet après réglage d’empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage.
Pour réf. K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 et K0034.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
La vis de butée permet après réglage d’empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage.
Pour réf. K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 et K0034.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Clamping force
K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
K0034.010... = 7200 N
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.