{"product":{"productId":"agid.138","price":143.31,"name":"Crampon plaqueur à came, forme D"},"currency":"CHF"}
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Avec effet de plaquage
- Utilisation flexible
- Mors de serrage cémenté
- Actionnement manuel
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage (voir schéma).
Pour réf. K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 et K0035.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Pour réf. K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 et K0035.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Clamping force
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
K0035.010... = 7200 N
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.