Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Corps : acier de traitement.
Couvercle : aluminium.
Finition
Acier : carbonitruré.
Nota
La caractéristique essentielle de l’écrou de serrage mécanique est son engrenage planétaire qui permet de démultiplier le couple de serrage manuel. Après serrage manuel de l’écrou de serrage jusqu’à la pièce à serrer, le pignon d’entraînement de l’engrenage planétaire est actionné en tournant la clé hexagonale «°SW1°» vers la droite. L’écrou de serrage s’autobloque dans n’importe quelle position. L’écrou de serrage peut être utilisé pour de multiples opérations de serrage dans la construction mécanique en général, et plus particulièrement pour le serrage d’outils dans les presses et les poinçonneuses.
Pour les vis adaptées aux rainures en T, voir K0698 et K0699.

Les écrous de serrage sont livrés sans vis pour rainures en T.
Indication de dessin
1) Mécanisme d’encliquetage
2) Vis pour rainures en T, jusqu’au diamètre M24, classe de résistance minimum : 10.9
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits