Des solutions compactes pour des idées ambitieuses
Avec ses nouveaux composants miniatures, la société HEINRICH KIPP WERK élargit sa gamme avec des éléments de manœuvre précis et robustes pour les applications où l’espace est limité. Que ce soit dans la technologie médicale, la métrologie ou l’automatisation, nos séries miniatures permettent aux concepteurs de bénéficier de la qualité KIPP éprouvée même dans les espaces les plus restreints.
Poignées papillon miniatures en inox (K2041)
Nos poignées papillon Miniwing éprouvées sont désormais disponibles dans une version en inox de haute qualité, idéale pour les applications où l’hygiène est primordiale et les environnements exigeants. Trois modèles de poignées, avec des tailles de filetage allant de M4 à M8, fabriqués en inox 1.4308 ou 1.4404, qui garantissent une grande longévité, un toucher agréable et une qualité résistante à la corrosion.