Profilés de protection des arêtes
Edge protection profiles are used in machine construction to cover and decorate the sharp edges of sheet metal. They are installed quickly and easily by pressing on by hand. No extra adhesive or fastening material is required. The optional EPDM foam rubber also provides a seal against moisture, dust and dirt.
Profili di protezione per bordi KIPP
La protezione per bordi è un elemento indispensabile utilizzato in molti settori e applicazioni. Non solo protegge beni preziosi, ma garantisce anche la sicurezza delle persone e previene danni indesiderati a materiali e prodotti. Da KIPP comprendiamo l'importanza di una protezione dei bordi efficace e offriamo due tipi di profili di protezione dei bordi che garantiscono la massima qualità e funzionalità .
Cos'è un profilo di protezione per bordi?
Perchè la protezione dei bordi è importante?
Dove vengono utilizzati i profili di protezione per bordi?
Quali tipi di protezione dei bordi offre KIPP?
Come viene installata la protezione per bordi?
Acquista online in tutta sicurezza i profili di protezione per bordi di KIPP
Cos'è un profilo di protezione per bordi?
Un profilo di protezione per bordi è un profilo o un elemento appositamente progettato per salvaguardare spigoli da danni fisici. Impedisce che il bordo causi danni a persone o altri oggetti, come ad esempio un carrello elevatore.
Un profilo di protezione per bordi protegge bordi e angoli sensibili da urti, colpi, graffi e altri danni. in questo modo, l'integrità della superficie rimane inalterata. Un profilo di tenuta di protezione dei bordi ha una duplice funzione: proteggere i bordi e sigillare. Il profilo sigilla le sporgenze da umidità, polvere e altri agenti atmosferici.
Perchè la protezione dei bordi è importante?
La protezione dei bordi è importante per preservare il valore di prodotti e superfici, aumentare la sicurezza e ridurre i costi di riparazione e manutenzione.
Dove vengono impiegati i profili di protezione per bordi?
Non c'è da stupirsi se i profili di protezione per bordi trovano impiego in una molteplicità di applicazioni. Che si tratti dell'industria automobilistica, della logistica, delle imbarcazioni, dell'artigianato o dell'industria in generale, i profili di protezione per bordi si trovano ovunque sia importante la protezione delle superfici.
Nei diversi settori industriali, i profili di protezione per bordi vengono utilizzati come rivestimenti o misure di protezione contro i bordi taglienti sui lati frontali di lamiere e pannelli. In particolare, un profilo di tenuta e di protezione dei bordi offre una funzione di tenuta supplementare per sigillare efficacemente porte, sportelli e botole.
Varianti dei profili di protezione dei bordi
I profili di protezione per bordi sono elementi speciali di protezione che vengono installati su pareti, angoli, nel cartongesso o su altre superfici. Realizzati in diversi materiali come PVC ed EPDM, hanno lo scopo di prevenire danni alle superfici. I profili di protezione KIPP sono in PVC (polimero termoplastico) ed EPDM (gomma sintetica).
Le descrizioni dei singoli materiali si trovano nella nostra panoramica dei materiali.
I profili di protezione KIPP sono disponibili in diverse varianti per soddisfare le diverse esigenze e applicazioni. Entrambi i prodotti offrono eccellenti proprietà protettive grazie all'inserto in acciaio. L'inserto in acciaio conferisce stabilità ai profili e garantisce che aderiscano saldamente alla superficie su cui vengono montati.
Oltre ai profili di protezione per bordi con lunghezze standard, il nostro assortimento comprende anche la possibilità di acquistare profili di protezione con lunghezze personalizzate .
L'altezza del paraspigoli necessaria dipende dall'applicazione e dalle specifiche esigenze. La protezione dei bordi deve essere sufficientemente alta da proteggere i bordi e gli angoli esposti. L'altezza esatta del profilo varia quindi a seconda della situazione.
La scelta del profilo di protezione per bordi giusto dipende dalle esigenze individuali e dalle specifiche applicazioni.
Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio
Il profilo di protezione per bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato è realizzato in PVC ed è disponibile in tre diverse forme (A, B e C).
Il PVC protegge i bordi da danni meccanici e funge da elemento decorativo. È facile da pulire e ha una superficie liscia. Inoltre, non contiene composti dannosi per l'uomo e gli animali e può quindi essere utilizzato bene nell'industria alimentare.
Per informazioni dettagliate sul PVC, consulta la nostra panoramica sui materiali.
Il profilo di protezione per bordi con nastro di serraggio in acciaio si distingue per la sua robustezza e versatilità. È stato specificamente progettato per smussare, rivestire e abbellire i bordi delle lamiere. Il profilo di protezione per bordi è realizzato in gomma di alta qualità e resistente che può assorbire efficacemente urti e colpi. La facile installazione mediante morsetti garantisce un montaggio rapido e semplice. Non è necessario alcun materiale di fissaggio o adesivo aggiuntivo per l'installazione.
Profilo di protezione per bordi con anima di filo d'acciaio integrato
Il profilo di protezione per bordi con anima in filo d'acciaio integrato è disponibile in sei forme (A, B, C, D, E e F). A seconda della forma e delle esigenze, è realizzato in PVC o EPDM.
Il profilo di protezione per bordi in EPDM si distingue per la sua eccezionale resistenza al caldo e al freddo. È ideale per un uso esterno a lungo termine. L'elevata resistenza all'invecchiamento, all'infragilimento e agli agenti atmosferici sottolinea la straordinaria robustezza del profilo di protezione dei bordi in EPDM.
Per ulteriori informazioni sull' EPDM, consulta la nostra panoramica dei materiali.
Il profilo di tenuta di protezione dei bordi in EPDM è certificato UL50, UL50E e UL94HB, garantendo così la massima qualità e sicurezza.
Come suggerisce il nome, questo profilo non solo funge da protezione per i bordi, ma anche da guarnizione. La funzione di tenuta impedisce l'ingresso di umidità, polvere e sporco. Soprattutto se si scelgono modelli con guarnizioni laterali o superiori. La guarnizione è realizzata in gomma EPDM. Grazie alle diverse forme del profilo di tenuta di protezione dei bordi, si aprono molteplici possibilità di applicazione in svariati campi di impiego.
Installazione del profilo di protezione dei bordi KIPP
I profili di protezione per bordi e i profili di tenuta KIPP vengono applicati lungo i bordi di vari oggetti o superfici per proteggerli da danni o usura. L'installazione è solitamente semplice. A seconda del tipo, possono essere incollati, avvitati o inseriti a pressione.
I profili di protezione KIPP sono estremamente facili da usare e veloci da montare. Si applicano semplicemente a mano e si fissano automaticamente, eliminando la necessità di adesivi o fissaggi aggiuntivi. Sia che scegliate il profilo di protezione per bordi con nastro di serraggio in acciaio o il profilo con anima in filo d'acciaio, l'installazione richiede un tempo e uno sforzo minimi.
La funzione di serraggio dei profili consente di risparmiare risorse e garantisce una protezione immediata delle vostre attrezzature.
Profili di protezione per bordi KIPP - sempre la scelta giusta
Scopri la vasta gamma di profili di protezione per bordi nel negozio online KIPP e trova il modello giusto per la tua applicazione.
Scegli la protezione per bordi adatta tra le numerose varianti e forme disponibili.
Se, nonostante l'ampia gamma di prodotti a disposizione, non hai trovato il bordo di protezione adatto alle tue esigenze, hai un desiderio di lunghezza specifico o hai ancora domande, non esitare a contattarci.