Articulations
I giunti svolgono un ruolo importante, ad esempio, nella costruzione di macchine, nella produzione automobilistica e nella tecnologia dei trasporti. Trasmettono movimenti rotatori, coppie e forze. deviandone la direzione. L'area di prodotto dedicata ai giunti comprende vari tipi di prodotti, come le teste a forcella, gli snodi a forcella, i giunti a innesto rapido, i giunti angolari e quelli assiali. Gli snodi a forcella, ad esempio, sono disponibili con clip a norma DIN 71752 oppure con perni per sistemi di bloccaggio su albero. I giunti angolari servono come collegamenti ad angolo e sono utilizzati in ambienti con condizioni particolari, mentre i giunti assiali sono progettati principalmente per forze di trazione regolabili. L'assortimento di giunti comprende anche perni a sfera, circlip, copiglie e vari connettori per applicazioni industriali.
Les articulations KIPP
Les articulations jouent un rôle crucial dans la construction mécanique, car elles permettent des mouvements et des liaisons entre différents composants. Il s'agit de raccords mécaniques qui permettent de relier deux ou plusieurs pièces entre elles, tout en les laissant mobiles les unes par rapport aux autres.
Les articulations permettent également de transmettre et de rediriger des forces. Elles peuvent supporter des arbres et servent d'éléments d'entretoises transversales des modules mobiles. Elles garantissent la mobilité et la flexibilité des machines et des dispositifs mécaniques. Les articulations sont présentes dans une multitude d'applications et contribuent à l'efficacité, à la flexibilité et au fonctionnement des dispositifs mécaniques.
Structure des articulations
Une articulation est généralement constituée de plusieurs composants principaux. Il s'agit notamment d'un palier d'articulation, de bras d'articulation ou d'axes d'articulation, d'éléments de liaison, tels que des vis ou des boulons, et éventuellement d'éléments additionnels, tels que des joints ou des lubrifiants. Le palier d'articulation est un élément essentiel qui permet le mouvement tout en absorbant les charges et les forces qui s'exercent lors du fonctionnement. Selon l'application, différents types de paliers d'articulation peuvent être utilisés, comme les paliers sphériques, les paliers lisses ou les paliers croisés.
Domaines d'utilisation
Les articulations sont utilisées dans presque tous les domaines de la construction mécanique. Elles jouent un rôle important dans les dispositifs mécaniques, tels que les charnières de portes et de volets, ou les accouplements dans les systèmes d'entraînement. Les articulations sont également utilisées dans la technique médicale, par exemple pour les prothèses ou les appareils médicaux.
Elles permettent par exemple :
- Le mouvement des bras robotisés dans l'automatisation industrielle
- Les mouvements de pivotement des flèches de grue dans le secteur de la construction ou
- Les mouvements de rotation des essieux dans les véhicules
Les articulations dans la gamme KIPP
Les articulations peuvent présenter différentes formes et configurations. Le choix et le dimensionnement corrects des articulations dans la construction mécanique sont essentiels pour garantir des performances et une fiabilité optimales.
Des facteurs tels que la capacité de charge, la liberté de mouvement, la résistance à l'usure et à la corrosion doivent être scrupuleusement pris en compte. L'entretien et la lubrification réguliers jouent également un rôle important pour maximiser la longévité et l'efficacité des articulations.
Le groupe des articulations pour la construction mécanique comprend de nombreux produits distincts. Ceux-ci sont brièvement présentés ci-dessous.
Raccords rapides
Les accouplements rapides sont des pièces de liaison mécaniques qui permettent un montage et un démontage rapides et faciles des conduites. Ils sont généralement en acier et sont disponibles en différentes tailles et versions. La gamme KIPP comprend des accouplements rapides avec compensation radiale, avec compensation radiale et bride de fixation et avec compensation angulaire et radiale. Ils sont souvent utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques pour raccorder et détacher rapidement des conduites sans avoir besoin d'outils.
Les embouts à chape
Les embouts à chape sont des éléments de liaison composés d'une chape et d'un axe. La chape est une pièce en forme de U, fabriquée en métal. Elle sert à recevoir l'axe et permet un raccordement pivotant. Les embouts à chape Kipp sont conformes à la norme DIN 71752. Ils sont utilisés dans différentes applications, notamment dans les systèmes de direction et de suspension des véhicules.
Tourillons
Un tourillon est un axe avec un mécanisme à ressort intégré. Il est en acier et dispose d'une fermeture à ressort qui empêche le desserrage involontaire de l'axe. Les tourillons sont souvent utilisés dans des applications qui nécessitent un raccordement sûr mais rapidement détachable, comme par ex. dans les dispositifs qui doivent être régulièrement entretenus ou montés. Chez KIPP, vous trouverez des tourillons avec un diamètre compris entre 4 mm et 16 mm.
Axes
Un axe est un élément de liaison cylindrique fabriqué en acier 1.0718 ou en inox 1.4305. Il est utilisé pour relier deux ou plusieurs composants entre eux. Les axes peuvent avoir un filetage ou une surface lisse et sont souvent bloqués à l'aide d'écrous ou d'autres éléments de fixation.
Les axes suivants, tous adaptés à nos têtes de chape, sont présents dans la gamme KIPP :
- Axes percés
- Axes à encoche pour circlips
- Axes à encoche pour blocage d'arbre
Têtes de chape
Les têtes de chape sont des éléments de liaison dont la structure est similaire à celle des embouts à chape. Elles sont composées d'une chape et d'un axe qui est monté pivotant dans la chape. Les têtes de chape sont souvent utilisées dans les systèmes de direction et de suspension afin d'assurer une connexion flexible entre différents éléments. Chez KIPP, vous trouverez des têtes de chape en acier ou en inox avec filetage ou avec tourillon conforme à la norme DIN 71752.
Contre-pièces pour têtes de chape
Les contre-pièces pour têtes de chape sont des composants adaptés aux têtes de chape. Elles sont fabriquées en acier et servent à recevoir la tête de chape et à créer une connexion avec d'autres éléments. Les contre-pièces pour têtes de chape sont souvent utilisées en association avec des têtes de chape afin de garantir une connexion sûre et pivotante.
Embouts à rotule
Les embouts à rotule sont des éléments de liaison qui permettent d'assembler des composants selon un certain angle. Ils sont composés de deux chapes fixées à un axe commun et sont fabriqués en acier ou en inox 1.4305 selon la norme DIN 71802. Les embouts à rotule sont souvent utilisés dans les applications qui nécessitent une liaison flexible avec un angle spécifique, par exemple dans les systèmes de direction ou les machines industrielles.
Rondelle concave et pivot sphérique
Une rondelle concave est un composant qui présente une cavité sphérique. Elle est fabriquée en acier et sert de palier à rotule aux pivots sphériques. La rondelle concave proposée par KIPP convient aux embouts à rotule et est fabriquée selon la norme DIN 71805.
Le pivot sphérique est un élément de liaison qui présente un renflement sphérique ou un tenon. Il est fabriqué en acier et s'insère dans une rondelle concave ou un palier à rotule.
Œillets articulés
Les œillets articulés sont également des éléments de liaison. Ils sont composés d'une vis d'articulation et d'une chape. Ils sont utilisés dans différentes applications pour créer une connexion pivotante. Les œillets articulés KIPP sont en acier ou en inox 1.4305 et sont également disponibles en acier zingué et en inox brut.
Circlips pour rondelles concaves
Un circlip est un élément de fixation utilisé pour bloquer des axes ou d'autres éléments de liaison. Il est généralement en métal et possède une forme en U qui lui permet d'épouser l'axe. Le circlip pour rondelles concaves DIN 71805 empêche tout desserrage involontaire de l'axe et offre une sécurité supplémentaire.
Goupilles fendues et goupilles beta
Les goupilles fendues sont des tiges en acier ou en inox qui servent à bloquer des axes ou d'autres éléments de liaison. Elles sont introduites dans l'axe à travers des trous ou des fentes prépercés et empêchent tout retrait ou rotation involontaire.
Une goupille beta est également un mécanisme de verrouillage composé d'une tige et d'un ressort. La tige est insérée dans un alésage adapté et le ressort assure une bonne fixation et un verrouillage. Les goupilles beta sont souvent utilisées pour bloquer des axes, des arbres ou d'autres éléments de liaison.
Embouts axiaux à rotule
Les embouts axiaux à rotule sont des articulations qui permettent un mouvement ou un déplacement axial. Ils sont souvent utilisés dans les dispositifs mécaniques qui nécessitent un mouvement linéaire dans le sens axial. Les embouts axiaux à rotule sont constitués de différents composants, tels que des chapes, des axes ou des roulements à billes, et sont fabriqués en acier ou en inox.