{"product":{"productId":"agid.35687","price":3.04,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu\u2019à 4 400 N, trous de fixation cachés"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Inox électropoli.
Afficher plus
Afficher moins
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 4 400 N, trous de fixation cachés, forme A
à partir de
CHF3.04
hors TVA
hors frais d’envoi
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 4 400 N, trous de fixation cachés, forme B
à partir de
CHF3.21
hors TVA
hors frais d’envoi
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 4 400 N, trous de fixation cachés, forme C
à partir de
CHF3.39
hors TVA
hors frais d’envoi
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 4 400 N, trous de fixation cachés, forme D
à partir de
CHF3.57
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Inox électropoli.
Nota
Ces grenouillères avec étrier de serrage servent à retenir et à fermer en toute sécurité des volets, des couvercles de réservoirs, des habillages de machines et autres. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier de serrage.
Le perçage D2 permet de protéger ces grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier de serrage.
Le perçage D2 permet de protéger ces grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoire
Contre-crochet K2472.