Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Levier à serrage rapide avec mandrin de centrage 

KIPP développe une solution intelligente pour les processus de montage

Une « troisième main » pour la fabrication

Ce qui était autrefois une idée spontanée dans un garage est aujourd’hui un produit breveté dans la gamme KIPP : notre levier à serrage rapide avec mandrin de centrage offre une solution rapide et réutilisable pour positionner et fixer des composants en une seule étape. En tant qu’outil de montage flexible, il est utilisé partout où la maniabilité, la précision et le gain de temps sont essentiels, de la construction de véhicules aux dispositifs de montage.
 

De la demande client à la production en série

L’idée initiale est née d’un défi pratique : l’un de nos clients cherchait une solution pour pouvoir faire réaliser efficacement des opérations de rivetage sur des châssis de camions par une seule personne. Son souhait : une sorte de « troisième main » permettant de maintenir et de centrer les pièces dans les alésages existants – sans outil supplémentaire, sans vis.

L’expert KIPP Franz Mayr a alors développé un premier prototype composé d’un levier à serrage rapide et d’un mécanisme de dilatation. L’idée a convaincu et a été perfectionnée jusqu’à devenir un produit breveté.

Principes de fonctionnement

  • Le mandrin de centrage est introduit dans un alésage existant

  • Lors de la fermeture du levier, le mandrin se dilate et se bloque dans la partie inférieure du composant

  • L’alésage traversant produit un effet de plaquage supplémentaire

  • Le centrage est automatique, le composant est solidement fixé

  • Un ensemble de ressorts à disque assure le rappel lors de l’ouverture

  • La force de maintien peut être ajustée individuellement à l’aide de la tige de traction
     

Ce dispositif de serrage fonctionne indépendamment de la nature de la surface ou de l’ajustement, même avec des tolérances plus importantes.

Robustesse, compacité, polyvalence

Sa structure se caractérise par des matériaux durables :

  • Levier de poignée en fonte d’aluminium

  • Mandrin de centrage, tige de traction et éléments de pression en acier

  • Rondelle de pression en plastique renforcé de fibres de verre

Sa forme compacte permet une utilisation dans les trous traversants ou borgnes, avec ou sans filetage, ce qui le rend idéal pour les processus de montage, d’assemblage ou d’équipement dans les secteurs les plus divers.

Une innovation centrée sur la pratique

Notre levier à serrage rapide avec mandrin de centrage montre comment fonctionne le développement orienté client chez KIPP :

d’une exigence concrète naît un produit polyvalent avec une véritable valeur ajoutée : rapide, précis, réutilisable.