Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

La manette indexable KIPP – l’originale depuis 1952

Depuis plus de 100 ans, la société HEINRICH KIPP WERK est reconnue pour sa compétence en matière de fabrication, d’innovation et d’expertise technique au plus haut niveau. Grâce à sa passion pour l’innovation et à sa qualité sans compromis, KIPP s’est imposé comme un fabricant leader de manettes indexables – connues à travers le monde comme les manettes KIPP originales. Elles conjuguent à la perfection fiabilité, stabilité et polyvalence et font figure de standard dans le monde entier.

Leurs possibilités d’utilisation sont aussi variées que leurs secteurs d’application : que ce soit la construction mécanique, le secteur automobile, la technologie médicale et le secteur de la santé, l’industrie alimentaire et du conditionnement, l’électrotechnique, l’industrie du bois et de l’ameublement, le secteur du bâtiment, la métallurgie ou de nombreux autres domaines industriels – les manettes KIPP sont recherchées dans toutes les situations requérant des solutions précises et une résistance maximale.

L’alliance de la tradition et du progrès donne naissance à nos produits, qui inspirent confiance et sont appréciés depuis des décennies en Allemagne comme à l’international.


Le fonctionnement des manettes indexables KIPP

Nos manettes indexables servent à serrer et à fixer de manière fiable des pièces à usiner et d’autres composants – par exemple sur des machines ou des dispositifs. L’un des grands avantages des manettes indexables KIPP réside dans leur montage sans outil et leur réglage rapide qui garantit une flexibilité maximale.

Leur fonctionnement est simple et intuitif : lorsque le levier est soulevé, la denture interne entre la manette et l’insert est libérée. La manette peut alors être tournée librement sans que l’insert ne bouge. Dès que la poignée est relâchée, les dentures s’engagent à nouveau, reliant fermement la manette à l’insert. Lorsque le levier est actionné, il entraîne l’insert, ce qui permet de positionner ou de desserrer avec précision les pièces de machine, les pièces de fixation et les pièces à usiner.

Quand la tradition rencontre l’innovation – l’évolution des manettes indexables KIPP

Ce qui a commencé en 1919 par un atelier mécanique et la fabrication de robots ménagers est devenu en 1952 , avec la mise au point de la première manette indexable KIPP, un véritable tournant dans l’histoire de notre entreprise. Au fil des ans, cette idée novatrice a donné naissance à une gamme qui comprend aujourd’hui quelque 27 500 manettes indexables adaptées aux exigences et aux applications les plus diverses.

Les caractéristiques et modèles des manettes indexables KIPP

Les domaines d’application de nos manettes indexables sont aussi variés que les modèles proposés dans la gamme KIPP. Tous nos modèles sont disponibles en version manettes indexables avec taraudage et manettes indexables avec filetage. Ils se caractérisent par ailleurs par leur fabrication robuste, leur grande résistance et leur facilité d’utilisation – idéales pour les applications les plus diverses dans l’industrie et l’artisanat.