Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Une conception propre commence par les détails

Les nouveaux composants Hygienic DESIGN de KIPP destinés aux environnements de production réglementés

Dans les secteurs de production sensibles tels que l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique ou l’ingénierie des procédés, ce sont les détails qui font la différence en matière de sécurité et d’efficacité. C’est pourquoi KIPP élargit sa gamme de composants Hygienic DESIGN et propose de nouvelles solutions pour des installations propres et faciles à nettoyer.

Une conception axée sur l’hygiène

Les surfaces lisses, les rayons bien définis et les formes présentant peu de recoins sont des éléments essentiels d’une conception respectueuse des normes d’hygiène. Ils empêchent la formation de dépôts, facilitent le nettoyage et contribuent à réduire la durée des opérations de nettoyage, la consommation de produits et les risques de contamination. Dans le même temps, ils permettent d’améliorer la sécurité des processus et la disponibilité des installations.

De nouveaux composants adaptés aux exigences les plus élevées

KIPP élargit sa gamme avec de nouveaux composants en acier inoxydable Hygienic DESIGN :

Des matériaux adaptés aux environnements exigeants

Ces composants sont principalement en acier inoxydable A4 (1.4404) et utilisent des matériaux conformes aux normes de la FDA. Les joints sont disponibles en différents matériaux, tels que l’EPDM ou le FLUOROPRENE XP, adaptés à divers fluides et conditions d’utilisation.

Deux approches, un seul objectif

KIPP associe deux concepts pour une hygiène optimale :

  • Hygienic DESIGN – une forme optimisée, des surfaces et des solutions d’étanchéité spécifiques

  • Hygienic USIT® – une technologie d’étanchéité éprouvée développée par Freudenberg

Ces deux approches poursuivent le même objectif : une sécurité maximale des processus grâce à une hygiène intégrée dès la conception.

Les composants Hygienic DESIGN de KIPP pour des processus de production sûrs et efficaces.