Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

EN-GJS-400

Fonte avec graphite lamellaire (fonte sphéroïdale)

  

La fonte avec graphite lamellaire possède des précipités microscopiques de graphite de forme sphéroïdale dans une structure de base ferritique, avec une teneur maximale en carbone de 4 %.

La forme sphéroïdale de ces dépôts de graphite est obtenue par l’ajout de faibles quantités de magnésium, de cérium ou de calcium.
Une modification des propriétés du matériau est possible grâce à un traitement thermique ultérieur, par ex. par recuit de détente, perlitisation, recuit d’adoucissement, etc.

   

Type de fonteFonte avec graphite lamellaire (fonte sphéroïdale)
N° matériauEN-JS-1020
Norme US (AISI)60-40-18
DIN EN 10027-2
Appellation abrégéeEN-GJS-400
Ancienne appellationGGG 40
NF EN 1563
Composition [%]-
Densité [g/cm³]7,10
R0,2 N/mm²
Limite d‘élasticité
240
0,1 % -Limite d’élasticité
Rp0,1 N/mm²
-
Résistance à la traction Rm [N/mm²]400
Dureté Brinell HB30
Échantillon <30mm
135-180
Allongement à la rupture A%min 15
Module d’élasticité E KN/mm²169
Résistance à la compression Sdb N/mm²700
Usinabilitétrès bonne
Soudabilitésous conditions, soudable avec des électrodes spéciales
Résistance à la compression-
Caractéristiques de fonctionnement d’urgencebonne
Conductivité thermique-
Caractéristiques d’amortissement-
Coulabilitétrès bonne
Propriétés diverses
  • Résistance élevée même en cas de charge dynamique
  • Durcissable en surface
StructureEssentiellement ferritique
Principales utilisationsPièces d’embrayage, construction de moteurs, arbres à cames, raccords, tuyaux pour conduites d’eau et de gaz, roues à aubes, bagues de buses, boîtiers, pièces pour la construction mécanique générale,
crampons plaqueurs, sauterelles à étrier, sauterelles à bielle, poignées de manutention, brides de serrage, manivelles, supports de presse

Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.