Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

CuZn39Pb3

Alliage cuivre-zinc

  

N° matériauCW614N (MS58)
Numéro de matériau DIN2.0401
Appellation abrégéeCuZn39Pb3
DescriptionAlliage cuivre-zinc
Composition
Composants de l’alliage [%]
Cu : 57 - 59
Pb : 2,5 - 3,5
Zn : pourcentage restant
Densité [g/cm³]8,47
Limite élastique
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
160-390
Résistance à la traction
Rm [N/mm²] min. - max.
360-500
Allongement à la rupture
A% min. - max.
8-20
Dureté Brinell
Valeur indicative HB
90-150
Résistance à la corrosion dans des
conditions atmosphériques normales
bonne
Résistance à la corrosion
dans l’atmosphère marine
modérée
Usinabilitétrès bonne
Soudabilitémodérée - mauvaise
Anodisabiliténon adapté
Polissage miroir mécaniquetrès bon
Principales utilisations
  • Composants dont la forme est obtenue par enlèvement de copeaux comme les robinets, les pièces d’horlogerie
  • la construction mécanique gén.
  • l’électrotechnique

Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.