Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Concevoir de manière plus intelligente

5 conseils pour choisir les composants standard idéaux.

Lors de la construction de machines ou de la conception de modules, les composants standard devraient vous simplifier le travail, et non le rendre plus difficile. Pourtant, dans la pratique, de nombreux concepteurs et acheteurs tombent toujours dans les mêmes pièges lors du choix de pièces fonctionnelles et d’éléments standard : des solutions surdimensionnées, voire une mauvaise évaluation des exigences fonctionnelles. Avec la multitude d’options disponibles, il est facile de s’y perdre.

Chez KIPP, nous soutenons les concepteurs depuis de nombreuses décennies avec une vaste gamme de plus de 90 000 composants. Nous avons ainsi été aux premières loges pour observer les erreurs les plus courantes qui entraînent des retards inutiles, des coûts supplémentaires, voire même la défaillance de certains composants. Ce guide décrit cinq des erreurs les plus fréquentes lors du choix de composants et vous apprend comment les éviter.

Conseil n° 1 :

Choisir des composants surdimensionnés qui apportent une complexité supplémentaire

De nombreuses équipes choisissent par défaut la pièce qui présente le plus de fonctionnalités, en pensant qu’il s’agit de l’option la plus sûre ou la plus polyvalente. Cette approche peut toutefois s’avérer préjudiciable.

Exemple : Prenons notre série de leviers à serrage rapide : les acheteurs optent souvent pour le levier à serrage rapide réglable (K0006) plutôt que pour la version standard (K0005), car ils supposent que « réglable » veut automatiquement dire meilleur. Le modèle réglable nécessite toutefois un tournevis pour ajuster avec précision la tension. Cette étape supplémentaire vient supprimer l’un des plus grands avantages du levier à serrage – son utilisation sans outil.

Quand faut-il opter pour un modèle réglable ?
Uniquement lorsque le rayon de pivotement est limité et que le levier doit être fixé à un certain angle.

Quand faut-il opter pour le modèle standard ?
Dans tous les autres cas, le levier à serrage standard permet une utilisation plus rapide et plus intuitive, et ce sans aucun outil.

Conseil n° 2 :

Délaisser les options standard au profit du sur-mesure

Il est tentant de vouloir concevoir un composant sur mesure si le catalogue ne permet pas de trouver immédiatement la « pièce parfaite ». Cependant, il existe souvent déjà une solution adaptée dans notre vaste gamme standard.

Avec plus de 90 000 composants en stock, KIPP propose une grande variété de tailles, de matériaux, de forces de serrage et de types de filetage. Souvent les ingénieurs peuvent répondre à leurs besoins en procédant à des adaptations minimes ou en optant pour une alternative, sans avoir à commander un produit sur mesure.

Pourquoi c’est important : les produits sur mesure impliquent des coûts supplémentaires, allongent les délais, et peuvent rendre le remplacement et l’entretien plus difficiles par la suite.

Ce que vous devriez faire à la place : nous contacter. Nous vous aiderons à trouver une pièce standard qui répond à vos exigences et vous indiquerons si une solution spéciale est vraiment utile.

Conseil n° 3 :

Choisir des pièces sans tenir compte des contraintes de montage

Une pièce qui semble idéale sur le papier peut s'avérer totalement inutile dans les conditions réelles de conception.

Exemple : Les poignées réglables et les boutons étoile sont généralement disponibles en plusieurs tailles par filetage. Les versions plus grandes offrent généralement une prise en main plus agréable et permettent un couple plus élevé, mais elles peuvent s’avérer trop encombrantes et créer des obstacles dans les espaces de montage restreints. Dans ce cas, une poignée ou un bouton de plus petite taille constitue souvent la solution la plus pratique.

Une autre possibilité est une poignée réglable à cliquet. Elle permet à l’utilisateur de la manipuler même lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer une rotation complète à 360 degrés. Les poignées indexables sont souvent attrayantes en raison de leur levier plus long et de leur aspect, mais elles ne s’adaptent pas toujours à toutes les situations de montage. Les poignées réglables offrent les mêmes fonctionnalités sous une forme plus compacte.

Autres exemples :

  • Poignées nécessitant de l’espace pour effectuer une rotation complète – les poignées réglables et les poignées indexables permettent de résoudre ce problème grâce à leur fonction cliquet.

  • Goupilles d’arrêt dépassant à l’arrière et gênant les mécanismes – les douilles pour goupilles d’arrêt K0724 se placent à l’extrémité de la goupille, permettant ainsi une utilisation sûre sans dépassement.

  • Applications avec trous borgnes n'offrant pas de prise aux goupilles d’arrêt standard – les douilles avec frein-filet KIPPlock permettent de régler la profondeur à l’aide d’une clé Allen pour un enclenchement précis et répétable.

La solution : Évaluez non seulement la pièce, mais aussi son environnement.

Posez-vous la question : Comment va-t-on installer ceci ? Comment va-t-on y accéder ? Des outils seront-ils nécessaires ?

Jetez un coup d’œil aux boutons étoile KIPP ou découvrez notre gamme complète de poignées réglables pour trouver la solution adaptée à votre prochain projet.

Conseil n° 4 :

Se concentrer uniquement sur le prix, et non le coût total du cycle de vie

Il est facile de comparer les différents articles et de choisir l’option la moins chère. Cependant, si la durabilité des matériaux, la résistance à l’usure ou les besoins de maintenance ne sont pas pris en compte, cela peut revenir plus cher à long terme.

Voici ce à quoi il faut faire attention :

  • La pièce sera-t-elle exposée à des produits chimiques, à l’humidité ou à des vibrations ? 

  • Doit-elle répondre à certaines normes d’hygiène ou de sécurité ?

  • S’agit-il d’une pièce d’usure qui doit être remplacée régulièrement ou d’un composant qui doit servir plusieurs années ?

L’avantage qu’offre KIPP : nos composants sont fabriqués conformément aux spécifications industrielles. Avec des options en inox, en plastique haute résistance et en métaux revêtus, nous vous aidons à trouver le meilleur équilibre entre coût et performances.

Conseil n° 5 :

Choisir des produits sans assistance technique ni documentation

Même les ingénieurs expérimentés ont besoin d’assistance. Si l’on choisit des produits sans documentation ou instructions d’installation appropriées, cela peut entraîner des erreurs ou des retards dans le fonctionnement.

Voici ce que propose KIPP :

  • des modèles CAO 3D pour toutes les pièces standard

  • des fiches techniques

  • des vidéos de présentation et des exemples

  • un soutien compétent de la part de notre équipe commerciale


Concevoir de manière plus intelligente avec KIPP

La pièce standard adaptée rend votre conception plus rapide, plus fiable et plus économique. A contrario, une pièce inadaptée – qu’elle soit trop complexe, mal positionnée ou non adaptée à son environnement – peut ralentir l’ensemble du processus.
 

KIPP vous simplifie le choix avec :
✅ Plus de 90 000 composants standard

✅ Une disponibilité immédiate - commandez facilement en ligne

✅ Des conseils techniques compétents

✅ Des solutions personnalisées flexibles
 

Évitez les erreurs fréquentes.

Avec KIPP, concevez de manière plus intelligente dès le départ.

Vous avez besoin d’aide pour choisir le composant adapté ?

Notre équipe commerciale KIPP est à votre disposition – contactez-nous directement ou écrivez-nous à info@kipp.fr.