Avec les nouveaux cimblots à bout sphérique et taraudage (K0350/K0351), la société HEINRICH KIPP WERK enrichit sa gamme de produits d’une solution bien pensée pour un assemblage précis et répétitif. Ces cimblots sont idéaux pour une utilisation dans les aides au montage, les dispositifs et les systèmes de bridage – partout où des composants doivent être assemblés de manière sûre et précise.
Avantages d’utilisation
La bille à l’extrémité assure un centrage fiable et permet de compenser les défauts de positionnement et d’angle, réduisant ainsi l’« effet tiroir », c’est-à-dire le coincement lors de l’assemblage. Résultat : des processus de montage considérablement simplifiés et une sécurité des processus accrue – même dans des conditions difficiles.
Grâce à leur taraudage (avec trou borgne ou alésage traversant), ces cimblots peuvent être montés de manière flexible et amovible, par exemple sur des plaques de base ou dans des dispositifs.
Avec ces nouveaux produits, KIPP propose une solution pratique et modulaire pour les environnements de fabrication modernes, qui satisfait aux exigences les plus élevées en matière de précision et de flexibilité.