Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

EPDM

Caoutchouc éthylène-propylène-diène

   

L’EPDM est un caoutchouc à base d’éthylène et de propylène. Il possède une bonne résistance à l’usure et une excellente résistance aux détergents alcalins, aux solvants organiques, aux alcools et à l’eau surchauffée.

Grâce à sa résistance aux liquides de frein à base de glycol, l’EPDM est le principal matériau d’étanchéité utilisé dans les systèmes de freinage des véhicules.

  
 

Appellation abrégée

EPDM

Noms commerciaux-
Appellation chimiqueCaoutchouc éthylène-propylène-diène                                               
Propriétés mécaniques

Plage de dureté [shore A/D]

30-90
Résistance à l’usurebonne
Résistance à la traction [Mpa] 10-20
Propriétés physiques
Densité [g/cm³]1,15
Températures de service
Plage de température temporaire [°C]-40 - 150
Plage de température durable [°C] -30 - 120
Propriétés diverses
Comportement de combustion selon UL 94brûle
Résistance chimique [++ très bonne // + bonne // o toujours bonne // - relative // -- inadapté]
graisses, huiles minérales--
essence--
acides faibles/forts+/o
bases faibles/fortes++/++
perchloroéthylène--
trichloroéthylène--
acétone++
alcools++
liquide de frein++
résistance à l’hydrolyse (eau chaude)++
intempéries/rayonnement UV++

Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif.  Les propriétés des matériaux élastomères dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.