Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

NR

Caoutchouc naturel

   

Le NR est encore aujourd’hui largement obtenu à partir du latex naturel extrait de l’hévéa. Une part croissante de la demande industrielle est cependant aujourd’hui couverte par des procédés pétrochimiques synthétiques.

Le caoutchouc naturel possède une résistance et une élasticité relativement élevées. En raison de sa flexibilité, même à basse température, il est très souvent utilisé pour les suspensions de moteur et les éléments de ressort en métal et caoutchouc.
 

Appellation abrégée

NR

Noms commerciaux-
Appellation chimiqueCaoutchouc naturel                                               
Propriétés mécaniques

Plage de dureté [shore A/D]

30-90
Résistance à l’usurebonne
Résistance à la traction [Mpa] 10-30
Propriétés physiques
Densité [g/cm³]1,35
Températures de service
Plage de température temporaire [°C]-50 - 100
Plage de température durable [°C] -30 - 80
Propriétés diverses
Comportement de combustion selon UL 94brûle
Résistance chimique [++ très bonne // + bonne //°o toujours bonne //°- relative // -- inadapté]
graisses, huiles minérales-
essence--
acides faibles/forts-/--
bases faibles/fortes+/o
perchloroéthylène--
trichloroéthylène--
acétoneo
alcools++
liquide de frein++
résistance à l'hydrolyse (eau chaude)+
intempéries/rayonnement UV+

Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif.° Les propriétés des matériaux élastomères dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.