Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

FKM

Caoutchouc fluoré

   

Le FKM est un copolymère d’hydrocarbures fluorés. Il est plus connu sous la marque « Viton® » de DuPont.

Le FKM est très cher par rapport aux autres élastomères. En raison de sa résistance à la chaleur et aux huiles minérales, aux carburants et aux détergents acides, il est toutefois utilisé partout où le NBR n’est pas utilisable à cause d’une chaleur excessive ou d’attaques chimiques.

   

Appellation abrégée

FKM

Noms commerciauxViton®
Appellation chimiqueCaoutchouc fluoré                                               
Propriétés mécaniques

Plage de dureté [shore A/D]

60-90
Résistance à l’usuremodérée
Résistance à la traction [Mpa] 10-17
Propriétés physiques
Densité [g/cm³]2
Températures de service
Plage de température temporaire [°C]-30 - 260
Plage de température durable [°C] -20 - 230
Propriétés diverses
Comportement de combustion selon UL 94V-2
Résistance chimique [++ très bonne // + bonne // o toujours bonne // - relative // -- inadapté]
graisses, huiles minérales++
essence++
acides faibles/forts++/++
bases faibles/fortes+/-
perchloroéthylène+
trichloroéthylène+
acétone--
alcools-
liquide de frein--
résistance à l'hydrolyse (eau chaude)+
intempéries/rayonnement UV++

Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif.  Les propriétés des matériaux élastomères dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.