Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

CR

Caoutchouc chloroprène

   

Le CR est un élastomère synthétique à base de chloroprène. Ce matériau possède une bonne résistance à l’usure et aux intempéries. Grâce à sa teneur en chlore, le CR est ignifuge.

Domaines d’utilisation :

  • convoyeurs en extérieur
  • profilés d’étanchéité pour fenêtres
  • joints pour installations frigorifiques
  • courroies trapézoïdales

   

Appellation abrégée

CR

Noms commerciauxNeoprene®
Baypren®
Appellation chimiqueCaoutchouc chloroprène                                               
Propriétés mécaniques

Plage de dureté [shore A/D]

40-90
Résistance à l’usurebonne - très bonne
Résistance à la traction [Mpa] 10-25
Propriétés physiques
Densité [g/cm³]1,4
Températures de service
Plage de température temporaire [°C]-40 - 120
Plage de température durable [°C] -20 - 100
Propriétés diverses
Comportement de combustion selon UL 94V-2
Résistance chimique [++ très bonne // + bonne //°o toujours bonne //°- moyenne // -- inadapté]
graisses, huiles minérales+
essence-
acides faibles/fortso/--
bases faibles/fortes++/+
perchloroéthylène--
trichloroéthylène--
acétone-
alcools+
liquide de freino
résistance à l'hydrolyse (eau chaude)+
intempéries/rayonnement UV+

Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif.° Les propriétés des matériaux élastomères dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.  

  

Vous êtes intéressé(e) par un produit en CR ? Notre équipe dévouée est toujours à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous aider à choisir les produits les mieux adaptés. Vous souhaitez avoir un aperçu de nos matériaux élastomères ?